1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รูระบายอากาศ SUS ชนิด 2 พร้อมฮู้ด ซีรีส์ FSW-F3M (314-715)

VENTILATION PORT

รูระบายอากาศ SUS ชนิด 2 พร้อมฮู้ด ซีรีส์ FSW-F3M (314-715)
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
สำหรับใช้ภายนอกอาคาร สแตนเลส ฮู้ดท่อ ฮู้ดลึก ตาข่าย

วัสดุ: SUS304
กระบวนการเตรียมผิว: โพลีเอสเตอร์เรซิ่นที่ใช้หลังจากกระบวนการเคลือบผิวแบบใช้ไฟฟ้าประจุบวก (มาตรฐาน U ซิลเวอร์)

รหัสสินค้า
314-715
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด A
(ø)
ขนาด D
(ø)
รุ่น

฿ 4,712.55

VENTILATION PORT 2 ชิ้น 7 วัน 289289FSW200F3M

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ช่องระบายอากาศ ประเภทช่อง ช่องระบายอากาศ พร้อมฝากระโปรงหน้า แบบกลม ตาข่าย ตาข่ายขนาด 3