1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปุ่มบิดล็อคแบบขั้นตอนเดียว

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • OTLK4008-BK ブラック
  • OTLK4008-OG オレンジ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,723.66/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สามารถล็อคหรือปลดล็อคเพลาโรตารี่ได้ในขั้นตอนเดียว
· จะมีเสียง "คลิก" เมื่อล็อคหรือปลดล็อค ทำให้รู้สึกได้เมื่อมีการล็อคหรือปลดล็อค
· รู้สถานะล็อคหรือปลดล็อคได้จากสี

[อุปกรณ์เสริม]
· โบลท์หัวซ็อกเกตหกเหลี่ยม SUS M5 × 15 มม.: 1
· สกรูตัวหนอนซ็อกเกตหกเหลี่ยม SUS M5 × 15 มม.: 1 (เคลือบสารป้องกันการคลายตัว)

วิธีการใช้งาน

ปุ่มบิดล็อคแบบขั้นตอนเดียว: รูปที่เกี่ยวข้อง

เพลาติดตั้ง

ปุ่มบิดล็อคแบบขั้นตอนเดียว: รูปที่เกี่ยวข้อง

วิธีการติดตั้ง

ปุ่มบิดล็อคแบบขั้นตอนเดียว: รูปที่เกี่ยวข้อง

หน้าติดตั้ง

สำหรับเพลาแนวรัศมี (แร็คและพีเนียน)

ปุ่มบิดล็อคแบบขั้นตอนเดียว: รูปที่เกี่ยวข้อง

สำหรับเพลาแนวรัศมี (ฟีดสกรู)

ปุ่มบิดล็อคแบบขั้นตอนเดียว: รูปที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
OTLK4008-BK
OTLK4008-OG
OTLK4010-BK
OTLK4010-OG
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนติดตั้ง(มม.) และ/หรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง สีหลัก ตัวเครื่อง JAN Code

฿ 1,724.61

IMA KNOB 1 ชิ้น 8 วัน 108สีดำ4995889692865

฿ 1,724.61

IMA KNOB 1 ชิ้น 8 วัน 108สีส้ม4995889692872

฿ 1,723.66

IMA KNOB 1 ชิ้น 6 วัน 1010สีดำ4995889692902

฿ 1,723.66

IMA KNOB 1 ชิ้น 6 วัน 1010สีส้ม4995889692919

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทส่วนติดตั้ง รูกลม ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ รูปแบบพิเศษ วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ ใย โพลีเอไมด์ ( เสริมแรง ใยแก้ว)
วัสดุส่วนติดตั้ง สเตนเลส ตัดแต่งขึ้นรูปเกลียวตัวหนอนด้วยเครื่องจักร ไม่ ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่
กระบวนการเจาะตัวเมีย เจาะรูกลม ความแม่นยำ หลุม กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง ไม่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกตัวเครื่อง(Ø) 40