(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ด้านล่างของปุ่มบิดแบนเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรกสะสม
· ทำจากเรซิ่นและวัสดุ SUS ช่วยให้ใช้งานได้ในสภาวะที่ต้องล้างบ่อย
รหัสสินค้า |
---|
TRIK50-M10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนติดตั้ง(มม.) และ/หรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง | ประเภทส่วนติดตั้ง | ความยาวส่วนติดตั้งL (มิลลิเมตร) | การตัดแต่งขึ้นรูปปลายตัวผู้ด้วยเครื่องจักร | กระบวนการเจาะตัวเมีย เจาะรูกลม | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกตัวเครื่อง (Ø) | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ H (มิลลิเมตร) | สีหลัก ตัวเครื่อง | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 434.54 | IMA KNOB | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M10 | เกลียวใน | - | - | รูตาบอด | 50 | 30 | สีดำ | 4995889608286 |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | รูปหลายเหลี่ยม | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | ใย โพลีเอไมด์ ( เสริมแรง ใยแก้ว) | วัสดุส่วนติดตั้ง | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
ตัดแต่งขึ้นรูปเกลียวตัวหนอนด้วยเครื่องจักร | ไม่ | รูปหลายเหลี่ยม, ชนิด | เป็นรูปสามเหลี่ยม | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ |
กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง | ไม่ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TRIK50-M10 ในชุด ปุ่มบิดสามเหลี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
TRIK25-M5X16 |
TRIK32-M6 |
TRIK32-M6-CL |
TRIK50-M10-CL |
TRIK50-M10X20 |
TRIK50-M10X30 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนติดตั้ง(มม.) และ/หรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง | ประเภทส่วนติดตั้ง | ความยาวส่วนติดตั้งL (มิลลิเมตร) | การตัดแต่งขึ้นรูปปลายตัวผู้ด้วยเครื่องจักร | กระบวนการเจาะตัวเมีย เจาะรูกลม | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกตัวเครื่อง (Ø) | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ H (มิลลิเมตร) | สีหลัก ตัวเครื่อง | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 150.82 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M5 | เกลียวนอก | 16 | ไม่ | - | 25 | 20 | สีดำ | 4995889608156 | ||
฿ 270.80 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M6 | เกลียวใน | - | - | รูตาบอด | 32 | 23 | สีดำ | 4995889608163 | ||
฿ 394.42 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M6 | เกลียวใน | - | - | รูตาบอด | 32 | 23 | สีขาว | 4995889608170 | ||
฿ 546.71 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M10 | เกลียวใน | - | - | รูตาบอด | 50 | 30 | สีขาว | 4995889608323 | ||
฿ 398.67 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M10 | เกลียวนอก | 20 | ไม่ | - | 50 | 30 | สีดำ | 4995889608330 | ||
฿ 437.57 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M10 | เกลียวนอก | 30 | ไม่ | - | 50 | 30 | สีดำ | 4995889608347 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง