(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· สามารถติดตั้งได้โดยใช้สกรูต๊าป (เส้นผ่านศูนย์กลางระบุ: 3.5) สกรูต๊าป แยกจำหน่าย
· นอกเหนือจากความทนทานต่อการขีดข่วนแล้ว ข้อกำหนดการชุบโครเมียมยังให้ความทนทานต่อสารซักฟอก อะซิโตน เอทิลแอลกอฮอล์ และสารละลายคลอรีน
รหัสสินค้า |
---|
AFG30-CL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิทช์ L (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ตัวจับชิ้นงาน หนา (มิลลิเมตร) | ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | สีหลัก ตัวเครื่อง | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 171.64 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 29.5 | 27 | 9 | [อื่น ๆ] ขัดเงาด้าน | สีขาว | 4995889606589 |
กำลังโหลด …
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | โพลีเอไมด์ | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ประเภท จัดวางตามที่กำหนด | ประเภทที่ปรากฏ | รูปทรง โค้ง |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | เกลียวใน | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ | มือจับ รูปทรง หน้าตัด | รูปทรง แบบกลม |
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้(N) | 2,300 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AFG30-CL ในชุด ด้ามมือจับแบบทรงโค้ง
รหัสสินค้า |
---|
AFG30-BK |
AFG30-CR |
AFG30-GR |
AFG30-OG |
AFG30-RE |
AFG40-BK |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิทช์ L (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ตัวจับชิ้นงาน หนา (มิลลิเมตร) | ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | สีหลัก ตัวเครื่อง | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 171.64 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 29.5 | 27 | 9 | [อื่น ๆ] ขัดเงาด้าน | สีดำ | 4995889606572 | ||
฿ 366.35 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 29.5 | 27 | 9 | [ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบผิวโครเมี่ยม | - | 4995889606596 | ||
฿ 171.64 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 29.5 | 27 | 9 | [อื่น ๆ] ขัดเงาด้าน | สีเทา | 4995889606619 | ||
฿ 171.64 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 29.5 | 27 | 9 | [อื่น ๆ] ขัดเงาด้าน | สีส้ม | 4995889606626 | ||
฿ 171.64 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 29.5 | 27 | 9 | [อื่น ๆ] ขัดเงาด้าน | สีแดง | 4995889606633 | ||
฿ 183.59 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 39.5 | 33.5 | 10 | [อื่น ๆ] ขัดเงาด้าน | สีดำ | 4995889606640 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง