(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เช็ควาล์วชนิดหนึ่งที่ใส่เข้าที่ปลายท่อดูดของปั๊มด้วยการเชื่อมต่อแบบหน้าแปลน เพื่อให้แน่ใจว่าน้ำจะไหลไปในทิศทางเดียวเท่านั้น
· ทำจากสแตนเลสที่ทนต่อการกัดกร่อน (SCS13)
จะไม่ปล่อยให้น้ำที่ตกค้างระบายออกแม้ว่าของเหลวในถังน้ำจะหมดก็ตาม
รหัสสินค้า |
---|
10FF-13-10K-450A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว | มือจับ รูปทรง | ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน (℃) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | วัสดุ แผ่น | สเปค | มิติ ก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | TMU FOOT VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 18B | ก้านโยก | อุณหภูมิห้อง - อุณหภูมิห้อง | 875 | 790 | C.R. | สินค้ามาตรฐาน - ปะเก็น: ส่วนที่ไม่ใช่ใยหิน | 450 |
กำลังโหลด …
ประเภทวาล์ว | วาล์ว เท้า | รูปทรง | แบบตรง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | หน้าแปลนท่อ | เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ |
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | ถึง 0.1 | วิธีการใช้งาน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง