(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[การใช้งาน]· ผลิตภัณฑ์ นี้สามารถใช้สำหรับการล้าง ท่อเหล็ก ก่อนเริ่มการทำงาน
รหัสสินค้า |
---|
10T-1-20M-350A |
10T-1-40M-350A |
10T-1-60M-350A |
10T-1-80M-350A |
10T-1-100M-350A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทาน หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว | ขนาด | หน้าจอ (ตาข่าย) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | TMU TEMPORARY | 1 ชิ้น | ขอราคา | 14B | 14B | 350A | 20 | ||
฿ 100.00 | TMU TEMPORARY | 1 ชิ้น | ขอราคา | 14B | 14B | 350A | 40 | ||
฿ 100.00 | TMU TEMPORARY | 1 ชิ้น | ขอราคา | 14B | 14B | 350A | 60 | ||
฿ 100.00 | TMU TEMPORARY | 1 ชิ้น | ขอราคา | 14B | 14B | 350A | 80 | ||
฿ 100.00 | TMU TEMPORARY | 1 ชิ้น | ขอราคา | 14B | 14B | 350A | 100 |
กำลังโหลด …
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ | รูปทรง | รูปทรง กรวย | ความดัน ขนาดเกลียว | 10K |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | สเตนเลส | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | หน้าแปลน | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | อื่น ๆ |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 | มิติ t(มิลลิเมตร) | 6 | หน้าแปลน การเชื่อมต่อสายไฟ มาตรฐาน | 10K |
รายละเอียด วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก | SUS304 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง