1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดแกรนด์

ชุดแกรนด์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13,291.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพ ผลิตภัณฑ์ นี้เป็นภาพตัวแทนโปรดดู สเปค ผลิตภัณฑ์ สำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· การออกแบบ แนวตั้งที่เหมาะกับกระจกทรงสูง
·ซีรีส์ สเปค สูงพร้อมกับฟังก์ชั่นการวัดความปลอดภัย

รหัสสินค้า
71080
71083
71084
71085
71088
71089
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทตัวผลิตภัณฑ์ กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ย้อนกลับ

฿ 38,475.74

SHELF RELATED PARTS 1 ชิ้น 7 วัน บานพับ กระจกแปรง-

฿ 13,291.23

SHELF RELATED PARTS 1 ชิ้น 7 วัน ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้องแปรงสำหรับด้านขวา

฿ 13,291.23

SHELF RELATED PARTS 1 ชิ้น 7 วัน ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้องแปรงสำหรับด้านซ้าย

฿ 40,729.94

SHELF RELATED PARTS 1 ชิ้น 7 วัน บานพับ กระจกพื้นผิว กระจก-

฿ 14,859.16

SHELF RELATED PARTS 1 ชิ้น 7 วัน ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้องพื้นผิว กระจกสำหรับด้านขวา

฿ 14,859.16

SHELF RELATED PARTS 1 ชิ้น 7 วัน ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้องพื้นผิว กระจกสำหรับด้านซ้าย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ สเตนเลส