1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ภาชนะ ภาชนะ สุญญากาศที่ แบบแขวน พร้อม แม่กุญแจ [CTLBK]

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,814.82/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ถังน้ำ สเตนเลส พร้อมตัว ล็อค เหมาะสำหรับการจัดการและการขนส่ง

·การล็อคป้องกันการ หน้าสัมผัส โดยบุคคลที่สามหรือการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต
นอกจากนี้ตัว ล็อค ป้องกันไม่ให้สายรัด ก้านโยก หลุดออกเนื่องจากแรงกระแทกหรือการกระแทกเมื่อเคลื่อนย้าย
·มีที่ มือจับ แขวนสำหรับพกพา
·ล้างง่ายและมีฝาปิดที่สามารถถอดออกได้อย่างง่ายดายโดยใช้แถบ ก้านโยก ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)
·สามารถวางซ้อนภาชนะที่ว่างเปล่าได้ (โดยมีฝาปิดและสายรัด)

รหัสสินค้า
CTLBK-24
CTLBK-27
CTLBK-30
CTLBK-33
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความจุ
(L)
ID
(มิลลิเมตร)
ความสูงภายใน
(มิลลิเมตร)
JAN Code

฿ 7,814.82

NIO OPEN TANK 1 ชิ้น 8 วัน 102402404582136047648

฿ 8,421.50

NIO OPEN TANK 1 ชิ้น 8 วัน 152702704582136047655

฿ 9,028.19

NIO OPEN TANK 1 ชิ้น 8 วัน 203003004582136047662

฿ 10,976.75

NIO OPEN TANK 1 ชิ้น 8 วัน 253303304582136047679

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ถังบรรจุสาร Open-Top เครื่องกวน ไม่มี วัสดุ ปะเก็น ยางซิลิโคน