(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบระบายอากาศให้ดีขึ้นโดยการขยายส่วนเปิดของฮู้ด การลดความสูงของฮู้ดจะช่วยลดแรงพัดของลม
รหัสสินค้า |
---|
MZEN100B-MG |
MZEN100BFD-MG |
MZEN150B-MG |
MZEN150BFD-MG |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อที่ใช้ร่วมกันได้ (มม.) | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | สเปค | H (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 605.34 | VENTILATION PORT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 100 | 214 | 97 | 78 | พร้อมตัวระบาย | 199 | ||
฿ 987.82 | VENTILATION PORT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 100 | 214 | 97 | 78 | พร้อมลิ้นกันไฟ/ท่อระบาย | 199 | ||
฿ 1,088.51 | VENTILATION PORT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 150 | 265 | 145 | 102 | พร้อมตัวระบาย | 266 | ||
฿ 1,645.90 | VENTILATION PORT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 150 | 265 | 145 | 102 | พร้อมลิ้นกันไฟ/ท่อระบาย | 266 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ช่องระบายอากาศ | ประเภทช่อง ช่องระบายอากาศ | พร้อมฝากระโปรง รูปทรง แบบเหลี่ยม | วัสดุ | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
ผิวสำเร็จ | สีเทาเมทัลลิก | ตาข่ายลวด | 10M | คุณสมบัติ | สกรูของฮู้ด แบบถอดออกได้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง