(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ลักษณะภายนอกเป็นสีดำอมเทา มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับเซรามิก ค่อนข้างเปราะ ดังนั้นควรดูแลด้วยความระมัดระวัง
· วัตถุดิบหลักคือเหล็กออกไซด์ จึงเหมาะสำหรับการใช้งานที่ควบคุมต้นทุนได้เป็นสำคัญ
· แม้ว่าจะมีคุณสมบัติทางแม่เหล็กที่ค่อนข้างคงที่ แต่ลักษณะอุณหภูมิ Hcj (แรงบีบบังคับ) นั้นตรงกันข้ามกับแม่เหล็กโลหะ ที่อุณหภูมิต่ำ Hcj จะเสื่อมสภาพ ดังนั้นหากใช้ในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า -30°C จำเป็นต้องระมัดระวังการล้างอำนาจแม่เหล็กในอุณหภูมิต่ำ
· ไม่มีข้อมูลการวัดแรงดึงดูดสำหรับหมายเลขรุ่นที่แสดงด้านล่าง ขอขอบคุณที่เข้าใจ
[FRR01/FRR02/FRR31/FRR37]
รหัสสินค้า |
---|
FRR34 |
FRR36 |
FRR38 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แรงดึงดูด (ช่วง) (N) | แรงดึงดูด (เฉพาะ) (N) | OD (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (Ø) | ความสูง (มิลลิเมตร) | รายละเอียด วัสดุ | ทิศทางการสะกดจิต | กระบวนการเตรียมผิว | ความหนาแน่นฟลั๊กซ์แม่เหล็ก พื้นผิว (mT) | ขีด จำกัด อุณหภูมิใช้งาน (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,627.92 | FERRITE MAGNET | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 100.1 ถึง | 104.8 | 90 | 50 | 16 | มีคุณสมบัติที่ต่างกันทางกายภาพ | ทิศทางความสูง | ไม่มีการการชุบผิว | 122 | ≦-55 | ||
฿ 3,557.97 | FERRITE MAGNET | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 100.1 ถึง | 165.6 | 100 | 60 | 20 | มีคุณสมบัติที่ต่างกันทางกายภาพ | ทิศทางความสูง | ไม่มีการการชุบผิว | 144 | ≦-40 | ||
฿ 2,937.94 | FERRITE MAGNET | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 100.1 ถึง | 170.5 | 120 | 60 | 20 | มีคุณสมบัติที่ต่างกันทางกายภาพ | ทิศทางความสูง | ไม่มีการการชุบผิว | 114 | ≦-55 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แหวน | ประเภท แม่เหล็ก (วัสดุ) | แม่เหล็ก เฟอร์ไรท์ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง