(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของแรงแม่เหล็กมีน้อย ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความเสถียรของอุณหภูมิหรือในอุณหภูมิสูง
· วัสดุแม่เหล็กเป็นสนิมยาก ดังนั้นโดยปกติไม่จำเป็นต้องทำการรักษาพื้นผิว เช่น การชุบ ฯลฯ
· มีความต้องการใช้งานแม่เหล็กสูงในเซ็นเซอร์แม่เหล็กขนาดกะทัดรัด ไมโครสวิตช์ รีเลย์ขนาดเล็ก การสื่อสารด้วยแสง และอุปกรณ์เลเซอร์
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ต้องการความเสถียรของอุณหภูมิ
รหัสสินค้า |
---|
SC004 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แรงดึงดูด (ช่วง) (N) | แรงดึงดูด (เฉพาะ) (N) | OD (Ø) | ความสูง (มิลลิเมตร) | รายละเอียด วัสดุ | ทิศทางการสะกดจิต | กระบวนการเตรียมผิว | ความหนาแน่นฟลั๊กซ์แม่เหล็ก พื้นผิว (mT) | ขีด จำกัด อุณหภูมิใช้งาน (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,293.01 | SAMARIUMCOBALT MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 0.2 | 1 | 5 | SS28 | ทิศทางความสูง | ไม่มีการการชุบผิว | 174 | ≦350 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบกลม | ประเภท แม่เหล็ก (วัสดุ) | แม่เหล็ก Samarium- โคบอลต์ |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SC004 ในชุด แม่เหล็กซาแมเรียมโคบอลต์ชนิดเสาทรงกระบอก
รหัสสินค้า |
---|
SC001 |
SC002 |
SC003 |
SC005 |
SC006 |
SC007 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แรงดึงดูด (ช่วง) (N) | แรงดึงดูด (เฉพาะ) (N) | OD (Ø) | ความสูง (มิลลิเมตร) | รายละเอียด วัสดุ | ทิศทางการสะกดจิต | กระบวนการเตรียมผิว | ความหนาแน่นฟลั๊กซ์แม่เหล็ก พื้นผิว (mT) | ขีด จำกัด อุณหภูมิใช้งาน (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 955.30 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 0.1 | 0.8 | 1 | SS28 | ทิศทางความสูง | ไม่มีการการชุบผิว | 115 | ≦350 | ||
฿ 955.30 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 0.1 | 0.8 | 2 | SS28 | ทิศทางความสูง | ไม่มีการการชุบผิว | 128 | ≦350 | ||
฿ 979.42 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 0.2 | 1 | 2 | SS28 | ทิศทางความสูง | ไม่มีการการชุบผิว | 166 | ≦350 | ||
฿ 979.42 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 0.2 | 1.2 | 1 | SC22 | ทิศทางความสูง | ไม่มีการการชุบผิว | 154 | ≦290 | ||
฿ 1,293.03 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 0.6 | 1.5 | 5 | SS30 | ทิศทางความสูง | ไม่มีการการชุบผิว | 262 | ≦350 | ||
฿ 979.43 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 0.6 | 1.85 | 3 | SS28 | ทิศทางรัศมี | ไม่มีการการชุบผิว | 336 | ≦300 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง