1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แม่เหล็กนีโอดิเมียมทรงกระบอก【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

NEODYMISUM MAGNET

แม่เหล็กนีโอดิเมียมทรงกระบอก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 489.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพนี้ใช้เพื่อเป็นตัวอย่าง กรุณาตรวจสอบกระบวนการเตรียมผิว
  • ทิศทางเครื่องสร้างแม่เหล็กแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· แม่เหล็กนีโอไดเมียมเป็นแม่เหล็กที่แข็งแรงที่สุด และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการลดขนาดและเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์
· วัสดุอ่อนแอต่อการเกิดสนิมด้วยตัวเองและเสร็จสิ้นด้วยการชุบผิวนิกเกิล ด้วยคุณสมบัติการป้องกันการเกิดสนิมและ ความทนทานยอดเยี่ยมของเทคโนโลยีการการชุบผิว จึงไม่พบปัญหาใด ๆ ภายใต้สภาวะการใช้งานปกติ
·ใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านล้ำสมัยต่างๆเช่นในโทรศัพท์มือถือ HDD รถยนต์ไฮบริดเป็นต้น
· ไม่มีข้อมูลการวัดแรงดึงดูดสำหรับหมายเลขรุ่นที่แสดงด้านล่าง ขอขอบคุณที่เข้าใจ
[NO526]

รหัสสินค้า
NO153
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานแรงดึงดูด (ช่วง)
(N)
แรงดึงดูด (เฉพาะ)
(N)
OD
(Ø)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
รายละเอียด วัสดุ ทิศทางการสะกดจิต กระบวนการเตรียมผิว ความหนาแน่นฟลั๊กซ์แม่เหล็ก พื้นผิว
(mT)
ขีด จำกัด อุณหภูมิใช้งาน
(°C)

฿ 768.38

NEODYMISUM MAGNET 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

13 วัน 10ถึง 10.02.251N35ทิศทางความสูงการชุบนิเกิล195≦75

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบกลม ประเภท แม่เหล็ก (วัสดุ) แม่เหล็ก โบรอนเหล็กนีโอดิเมียม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NO153 ในชุด แม่เหล็กนีโอดิเมียมทรงกระบอก

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
NO005
NO006
NO007
NO154
NO155
NO156
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานแรงดึงดูด (ช่วง)
(N)
แรงดึงดูด (เฉพาะ)
(N)
OD
(Ø)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
รายละเอียด วัสดุ ทิศทางการสะกดจิต กระบวนการเตรียมผิว ความหนาแน่นฟลั๊กซ์แม่เหล็ก พื้นผิว
(mT)
ขีด จำกัด อุณหภูมิใช้งาน
(°C)

฿ 804.54

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

13 วัน 10ถึง 10.00.315N35EHทิศทางความสูงการชุบนิเกิล193≦270

฿ 780.42

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

13 วัน 10ถึง 10.00.3110N40ทิศทางความสูงการชุบนิเกิล210≦150

฿ 768.35

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

13 วัน 10ถึง 10.00.41.22N40ทิศทางความสูงการชุบนิเกิล236≦135

฿ 870.90

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

13 วัน 10ถึง 10.03.251N52ทิศทางความสูงการชุบนิเกิล234≦55

฿ 888.99

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

13 วัน 10ถึง 10.0351N48Hทิศทางความสูงการชุบนิเกิล226≦90

฿ 822.65

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

13 วัน 10ถึง 10.00.751N40ทิศทางรัศมีการชุบนิเกิล246≦90