(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· แม่เหล็กนีโอไดเมียมเป็นแม่เหล็กที่แข็งแรงที่สุด และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการลดขนาดและเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์
· วัสดุอ่อนแอต่อการเกิดสนิมด้วยตัวเองและเสร็จสิ้นด้วยการชุบผิวนิกเกิล ด้วยคุณสมบัติการป้องกันการเกิดสนิมและ ความทนทานยอดเยี่ยมของเทคโนโลยีการการชุบผิว จึงไม่พบปัญหาใด ๆ ภายใต้สภาวะการใช้งานปกติ
·ใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านล้ำสมัยต่างๆเช่นในโทรศัพท์มือถือ HDD รถยนต์ไฮบริดเป็นต้น
· ไม่มีข้อมูลการวัดแรงดึงดูดสำหรับหมายเลขรุ่นที่แสดงด้านล่าง ขอขอบคุณที่เข้าใจ
[NO526]
รหัสสินค้า |
---|
NO166 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แรงดึงดูด (ช่วง) (N) | แรงดึงดูด (เฉพาะ) (N) | OD (Ø) | ความสูง (มิลลิเมตร) | รายละเอียด วัสดุ | ทิศทางการสะกดจิต | กระบวนการเตรียมผิว | ความหนาแน่นฟลั๊กซ์แม่เหล็ก พื้นผิว (mT) | ขีด จำกัด อุณหภูมิใช้งาน (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 858.86 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 5.4 | 5 | 2.4 | N40 | ทิศทางความสูง | ชุบทอง | 366 | ≦85 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบกลม | ประเภท แม่เหล็ก (วัสดุ) | แม่เหล็ก โบรอนเหล็กนีโอดิเมียม |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NO166 ในชุด แม่เหล็กนีโอดิเมียมทรงกระบอก
รหัสสินค้า |
---|
NO005 |
NO006 |
NO007 |
NO167 |
NO168 |
NO169 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แรงดึงดูด (ช่วง) (N) | แรงดึงดูด (เฉพาะ) (N) | OD (Ø) | ความสูง (มิลลิเมตร) | รายละเอียด วัสดุ | ทิศทางการสะกดจิต | กระบวนการเตรียมผิว | ความหนาแน่นฟลั๊กซ์แม่เหล็ก พื้นผิว (mT) | ขีด จำกัด อุณหภูมิใช้งาน (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 804.54 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 0.3 | 1 | 5 | N35EH | ทิศทางความสูง | การชุบนิเกิล | 193 | ≦270 | ||
฿ 780.42 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 0.3 | 1 | 10 | N40 | ทิศทางความสูง | การชุบนิเกิล | 210 | ≦150 | ||
฿ 768.35 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 0.4 | 1.2 | 2 | N40 | ทิศทางความสูง | การชุบนิเกิล | 236 | ≦135 | ||
฿ 822.70 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 6.7 | 5 | 3 | N40 | ทิศทางความสูง | การชุบนิเกิล | 403 | ≦90 | ||
฿ 919.19 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 8.7 | 5 | 3 | N52 | ทิศทางความสูง | การชุบนิเกิล | 457 | ≦80 | ||
฿ 901.10 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 6.7 | 5 | 3 | N40H | ทิศทางความสูง | การชุบนิเกิล | 403 | ≦130 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง