(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กลไกล็อคแบบแคมกับสปริงที่ปลอดภัยและมองเห็นได้ชัดเจน (ระบุได้ง่ายเมื่อปลดล็อค)
เพลาตั้งอยู่ภายในบอดี้หลักเมื่อไม่มีการหนีบ เพื่อป้องกันการกระทบกับฐาน
พินจะบีบสปริงเข้ากับพื้นผิวแคมภายในเคสและดึงแผ่นเพลทเข้ามา
รหัสสินค้า |
---|
QCTHA0834-14S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิมพ์ | ปลอกสวม | วัสดุ ตัวเครื่อง | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ความสูง ตัวเครื่อง หลัก H (มิลลิเมตร) | ประเภท ลูกบิด | ความหนาของ แผ่นเพลท ใช้บังคับ (มิลลิเมตร) | วัสดุ ลูกบิด | กระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง หลัก | วัสดุ เพลา | กระบวนการเตรียมผิว เพลา | ขาพิน วัสดุ | ความยาว L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู d1 (มิลลิเมตร) | รุ่น | แรง แคลมป์ยึด (N) | ขนาด D (mm) | มิติ D1 (mm) | มิติ D2 (mm) | มิติ D3 (mm) | มิติ H1 (mm) | มิติ H2 (mm) | มิติ H3 (mm) | มิติ dp (mm) | มิติ M (mm) | รหัสของทรัสโก้ | น้ำหนัก (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,123.83 | IMAO | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | - | สแตนเลส (SUS303) | - | - | - | - | SCS13 (เทียบเท่า SUS304) | - | เหล็กกล้าคาร์บอน S45C, ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า แบบไม่ใช้ไฟฟ้า | - | - | 17 | - | ประเภท ลูกบิด โลหะ | 90 | 8 | 18 | 34 | 34 | 38 | 26.5 | 10 | 28 | M3 x 0.5 ลึก 4 | 828-6230 | 120 |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน QCTHA0834-14S ในชุด แคลมป์ล็อคแบบนิ้วหมุน (วิธีอิสระ)
รหัสสินค้า |
---|
QCTHA0525-10 |
QCTHA0525-10S |
QCTHA0525-10SUS |
QCTHA0834-14 |
QCTHA0834-14SUS |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิมพ์ | ปลอกสวม | วัสดุ ตัวเครื่อง | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ความสูง ตัวเครื่อง หลัก H (มิลลิเมตร) | ประเภท ลูกบิด | ความหนาของ แผ่นเพลท ใช้บังคับ (มิลลิเมตร) | วัสดุ ลูกบิด | กระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง หลัก | วัสดุ เพลา | กระบวนการเตรียมผิว เพลา | ขาพิน วัสดุ | ความยาว L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู d1 (มิลลิเมตร) | รุ่น | แรง แคลมป์ยึด (N) | ขนาด D (mm) | มิติ D1 (mm) | มิติ D2 (mm) | มิติ D3 (mm) | มิติ H1 (mm) | มิติ H2 (mm) | มิติ H3 (mm) | มิติ dp (mm) | มิติ M (mm) | รหัสของทรัสโก้ | น้ำหนัก (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,597.85 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | - | สแตนเลส (SUS303) | - | - | - | - | โพลีเอไมด์ | - | เหล็กกล้าคาร์บอน S45C, ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า แบบไม่ใช้ไฟฟ้า | - | - | 15.5 | - | ชนิด ลูกบิด เรซิ่น | 60 | 5 | 14 | 25 | 25 | 30 | 20 | 6.5 | 21 | M2 x 0.4 ลึก 3 | 828-6227 | 40 | ||
฿ 2,850.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | จิ๊กแบบติดตั้งระบบสัมผัสเดียว | - | SUS303 | 15.5 | 30 | โลหะ | 6 ถึง 10 | SCS13 | ไม่มี | SUS303 | ไม่มี | SUS304 | - | M2 × 0.4 ความลึก 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,846.06 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | จิ๊กแบบติดตั้งระบบสัมผัสเดียว | - | SUS303 | 15.5 | 30 | โลหะ | 6 ถึง 10 | SCS13 | ไม่มี | SUS303 | ไม่มี | SUS304 | - | M2 × 0.4 ความลึก 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,714.44 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | จิ๊กแบบติดตั้งระบบสัมผัสเดียว | สีดำ | SUS303 | 17 | 38 | เรซิ่น | 6 ถึง 14 | โพลีเอไมด์ (เสริมแรงด้วยใยแก้ว) | ไม่มี | SUS303 | ไม่มี | SUS304 | - | M3 × 0.5 ความลึก: 4 มม. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,907.25 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | จิ๊กแบบติดตั้งระบบสัมผัสเดียว | - | SUS303 | 17 | 38 | โลหะ | 6 ถึง 14 | SCS13 | ไม่มี | SUS303 | ไม่มี | SUS304 | - | M3 × 0.5 ความลึก: 4 มม. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง