(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กลไกล็อคแบบแคมกับสปริงที่ปลอดภัยและมองเห็นได้ชัดเจน (ระบุได้ง่ายเมื่อปลดล็อค)
เพลาตั้งอยู่ภายในบอดี้หลักเมื่อไม่มีการหนีบ เพื่อป้องกันการกระทบกับฐาน
พินจะบีบสปริงเข้ากับพื้นผิวแคมภายในเคสและดึงแผ่นเพลทเข้ามา
รหัสสินค้า |
---|
QCTHA0525-10S |
QCTHA0525-10SUS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิมพ์ | ปลอกสวม | วัสดุ ตัวเครื่อง | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ความสูง ตัวเครื่อง หลัก H (มิลลิเมตร) | ประเภท ลูกบิด | ความหนาของ แผ่นเพลท ใช้บังคับ (มิลลิเมตร) | วัสดุ ลูกบิด | กระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง หลัก | วัสดุ เพลา | กระบวนการเตรียมผิว เพลา | ขาพิน วัสดุ | ความยาว L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู d1 (มิลลิเมตร) | รุ่น | แรง แคลมป์ยึด (N) | ขนาด D (mm) | มิติ D1 (mm) | มิติ D2 (mm) | มิติ D3 (mm) | มิติ H1 (mm) | มิติ H2 (mm) | มิติ H3 (mm) | มิติ dp (mm) | มิติ M (mm) | รหัสของทรัสโก้ | น้ำหนัก (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,850.00 | IMAO | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | จิ๊กแบบติดตั้งระบบสัมผัสเดียว | - | SUS303 | 15.5 | 30 | โลหะ | 6 ถึง 10 | SCS13 | ไม่มี | SUS303 | ไม่มี | SUS304 | - | M2 × 0.4 ความลึก 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,846.06 | SAM TURN CLAMPER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | จิ๊กแบบติดตั้งระบบสัมผัสเดียว | - | SUS303 | 15.5 | 30 | โลหะ | 6 ถึง 10 | SCS13 | ไม่มี | SUS303 | ไม่มี | SUS304 | - | M2 × 0.4 ความลึก 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง