1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นเพลทดัดโค้งได้

แผ่นเพลทดัดโค้งได้
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 57.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· แผ่นเพลทที่คุณสามารถโค้งงอได้อย่างเรียบเนียนด้วยมือของคุณ
· ใช้แรงระหว่างแต่ละซี่แล้วงอให้โค้ง จากนั้นยึดเข้ากับวัตถุทรงกระบอกหรือสร้าง หรือทำให้เป็นทรงเหลี่ยมและยึดเข้ากับสิ่งที่มีรูปร่างเป็นกล่อง ใช้งานได้หลากหลายแบบ โค้งงอเรียบเนียนได้ดีกว่าแผ่นเพลททั่วไป

รหัสสินค้า
AP-21
AP-22
AP-23
AP-24
AP-25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความหนา
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(มิลลิเมตร)
JAN Code

฿ 57.15

METAL MATERIAL 1 ชิ้น ขอราคา 0.8964935772400214

฿ 76.19

METAL MATERIAL 1 ชิ้น ขอราคา 12004935772400221

฿ 101.91

METAL MATERIAL 1 ชิ้น ขอราคา 13044935772400238

฿ 140.00

METAL MATERIAL 1 ชิ้น ขอราคา 14084935772400245

฿ 164.77

METAL MATERIAL 1 ชิ้น ขอราคา 15124935772400252

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ฮาร์ดแวร์ทางแยกสำหรับงานไม้ ประเภทฮาร์ดแวร์ทางแยกสำหรับงานไม้ ถอด / ฮาร์ดแวร์แบน / แผ่นเพลท วัสดุ SUS430
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 15 เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) 4.2 × 6.8