(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตะปู หัว แบบกลม
[คุณสมบัติ]
·ตะปู ทองเหลือง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับตกแต่ง
รหัสสินค้า |
---|
HP1093 |
HP1100 |
HP-458 |
HP-459 |
HP-460 |
HP-461 |
HP-462 |
HP-463 |
HP-464 |
HP-465 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 727.65 | SCREW | 1 แพ็ค | 1,800 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | 18 × 13 | 4935646711934 | ||
฿ 587.96 | SCREW | 1 แพ็ค | 2,300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | 18 × 10 | 4935646712009 | ||
฿ 493.02 | SCREW | 1 แพ็ค | 830 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | 17 × 22 | 4935646704585 | ||
฿ 461.58 | SCREW | 1 แพ็ค | 135 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | 13 × 45 | 4935646704592 | ||
฿ 524.47 | SCREW | 1 แพ็ค | 1,460 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | 18 × 16 | 4935646704608 | ||
฿ 510.56 | SCREW | 1 แพ็ค | 960 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | 17 × 19 | 4935646704615 | ||
฿ 485.16 | SCREW | 1 แพ็ค | 540 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | 16 × 25 | 4935646704622 | ||
฿ 476.69 | SCREW | 1 แพ็ค | 350 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | 15 × 32 | 4935646704639 | ||
฿ 464.00 | SCREW | 1 แพ็ค | 240 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | 14 × 38 | 4935646704646 | ||
฿ 457.34 | SCREW | 1 แพ็ค | 105 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | 12 × 50 | 4935646704653 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ฮาร์ดแวร์ทางแยกสำหรับงานไม้ | ประเภทฮาร์ดแวร์ทางแยกสำหรับงานไม้ | ตะปู |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง