(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด]
0.1 mm 0.12 mm 0.14 mm 0.18 mm 0.22 mm 0.25 mm 0.29 mm 0.34 mm 0.37 mm 0.43 mm 0.47 mm 0.57 mm 0.65 mm 0.75 mm 0.8 mm 0.95 mm 1.1 mm
[ตาข่าย]
2.5 3.2 4 5 6.5 8 10 12 14 16 20 24 30 40 50 60 80100
[ความกว้าง]
500 มม. 1,000 มม
[ความยาว]
ม้วน 15 ม. ม้วน 30 ม
รหัสสินค้า |
---|
00956507 |
00956508 |
00956510 |
00956511 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด (มิลลิเมตร) | ตาข่าย | ความยาว (ม.) | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 19,904.87 | FENCE AND NET | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0.8 | 4 | 30 | 4967938200437 | ||
฿ 17,987.17 | FENCE AND NET | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0.37 | 14 | 30 | 4967938271437 | ||
฿ 10,859.14 | FENCE AND NET | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0.14 | 60 | 15 | - | ||
฿ 9,176.63 | FENCE AND NET | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0.18 | 40 | 15 | - |
กำลังโหลด …
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 500 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง