(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด]
0.55 มม. 0.63 มม. 0.7 มม. 0.8 มม. 0.9 มม. 1.0 มม
[นับ]
# 18 # 19 # 20 # 21 # 22 # 23
[ตาข่าย]
2.5 3.2 4 5 6.5 8 10
[ความกว้าง]
455 มม. 910 มม
[ความยาว]
ม้วน 30 ม
รหัสสินค้า |
---|
00956472 |
00956473 |
00956474 |
00956475 |
00956476 |
00956477 |
00956478 |
00956479 |
00956480 |
00956481 |
00956482 |
00956483 |
00956484 |
00956485 |
00956486 |
00956487 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | นับ | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด (มิลลิเมตร) | ตาข่าย | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,105.33 | FENCE AND NET | 1 ชิ้น | 9 วัน | # 18 | 1.0 | 2.5 | 910 | 4967938162001 | ||
฿ 6,306.12 | FENCE AND NET | 1 ชิ้น | 9 วัน | # 18 | 1.0 | 2.5 | 455 | 4967938162087 | ||
฿ 12,457.22 | FENCE AND NET | 1 ชิ้น | 9 วัน | # 19 | 0.9 | 3.2 | 910 | 4967938162018 | ||
฿ 6,927.26 | FENCE AND NET | 1 ชิ้น | 9 วัน | # 19 | 0.9 | 3.2 | 455 | 4967938162094 | ||
฿ 11,606.92 | FENCE AND NET | 1 ชิ้น | 9 วัน | # 20 | 0.8 | 4 | 910 | 4967938162025 | ||
฿ 6,257.88 | FENCE AND NET | 1 ชิ้น | 9 วัน | # 20 | 0.8 | 4 | 455 | 4967938162100 | ||
฿ 11,606.92 | FENCE AND NET | 1 ชิ้น | 9 วัน | # 21 | 0.7 | 5 | 910 | 4967938162032 | ||
฿ 6,257.88 | FENCE AND NET | 1 ชิ้น | 9 วัน | # 21 | 0.7 | 5 | 455 | 4967938162117 | ||
฿ 13,699.50 | FENCE AND NET | 1 ชิ้น | 9 วัน | # 22 | 0.63 | 6.5 | 910 | 4967938162049 | ||
฿ 7,313.22 | FENCE AND NET | 1 ชิ้น | 9 วัน | # 22 | 0.63 | 6.5 | 455 | 4967938162124 | ||
฿ 11,890.35 | FENCE AND NET | 1 ชิ้น | 9 วัน | # 23 | 0.55 | 6.5 | 910 | 4967938162056 | ||
฿ 11,269.21 | FENCE AND NET | 1 ชิ้น | 9 วัน | # 23 | 0.55 | 6.5 | 455 | 4967938162131 | ||
฿ 15,303.61 | FENCE AND NET | 1 ชิ้น | 9 วัน | # 23 | 0.55 | 8 | 910 | 4967938162063 | ||
฿ 7,886.11 | FENCE AND NET | 1 ชิ้น | 9 วัน | # 23 | 0.55 | 8 | 455 | 4967938162148 | ||
฿ 21,454.70 | FENCE AND NET | 1 ชิ้น | 9 วัน | # 23 | 0.55 | 10 | 910 | 4967938162070 | ||
฿ 11,426.01 | FENCE AND NET | 1 ชิ้น | 9 วัน | # 23 | 0.55 | 10 | 455 | 4967938162155 |
กำลังโหลด …
ความยาว(ม.) | 30 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง