1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บุชชิ่งเซรามิก/R0000-0000

บุชชิ่งเซรามิก/R0000-0000
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 85.86/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[วัสดุ] อลูมินา 96
[สี] ขาว
[อุณหภูมิทนความร้อน] สินค้า 1,300°C

รหัสสินค้า
R1014-28505
R3040-6305
R4080-2540
R5000-5550
R5070-2330
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานOD
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน
(มิลลิเมตร)
ความหนา / ความยาว

฿ 194.16

HSK BUSHING 10 ชิ้น 20 วัน 101410.210

฿ 85.86

HSK BUSHING 10 ชิ้น 5 วัน 1043.13.5

฿ 158.33

HSK BUSHING 10 ชิ้น 15 วัน 1084.29

฿ 175.00

HSK BUSHING 10 ชิ้น 20 วัน 10105.210

฿ 99.49

HSK BUSHING 10 ชิ้น 5 วัน 1075.16

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ด้วย บ่า วัสดุ เรซิ่น สี ขาว
รายละเอียด วัสดุ อลูมินา 96 หน่วยขาย จำหน่ายเป็นยูนิตเดียว