(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คัปเปลอร์ S ข้อต่อสวมเร็ว
[คุณสมบัติ]
· สามารถดูดซับแรงกระแทกได้ (เทียบเท่าแรงกระแทก 0.5-J)
· การถอดปลั๊ก/ซ็อกเก็ตมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า (เมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นปัจจุบัน)
· ใช้เรซิ่น PBT ที่รับแรงกระแทกได้สูงเป็นพิเศษ
ลักษณะภายนอก คัปเปลอร์ S KKH ซ็อกเก็ต, ชนิดฟิตติ้งนัท (สำหรับสายยูรีเทนเสริมไฟเบอร์)
ประสิทธิภาพ
Drawing ระบุขนาดโครงร่าง คัปเปลอร์ S KKH ซ็อกเก็ต, ชนิดฟิตติ้งนัท (สำหรับสายยูรีเทนเสริมไฟเบอร์)
ขนาดตัวสินค้า | รุ่น | สายที่ใช้งานได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน / เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | H1 ด้านทแยงมุม | H2 ด้านทแยงมุม | ⌀D | L1 | L2 เมื่อเชื่อมต่อ | M | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ มม.2 | น้ำหนัก g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | KK3S-50N | 5/8 | 14 | 14 | 20.2 | 42.6 | 45.1 | 13.7 | 4.5 | 12.2 | 32.1 |
KK3S-60N | 6/9 | 17 | 17 | 44.4 | 46.9 | 16.5 | 5.4 | 18.3 | 48.7 | ||
KK3S-65N | 6.5/10 | 5.9 | 19.2 | 46.4 | |||||||
1/4 | KK4S-50N | 5/8 | 19 | 14 | 28.0 | 54.1 | 57.8 | 13.7 | 4.5 | 12.2 | 55.8 |
KK4S-60N | 6/9 | 17 | 56.8 | 60.5 | 16.5 | 5.4 | 20.4 | 69.3 | |||
KK4S-65N | 6.5/10 | 5.9 | 24.1 | 66.8 | |||||||
KK4S-80N | 8/12 | 19 | 55.4 | 59.1 | 17.4 | 7.4 | 35.1 | 68.5 | |||
KK4S-85N | 8.5/12.5 | 7.8 | 36.6 | 71.1 |
(หน่วย: มม.)
ของไหลที่ใช้งาน | อากาศและน้ำ |
---|---|
หมายเหตุ ช่วงความดันใช้งาน: | KKH3: -90 kPa ถึง 1 MPa KKH4: 0 ถึง 1 MPa |
รับประกันความดันที่พิสูจน์ (ความดันที่จะทำให้อุปกรณ์เสียหาย) | 1.5 MPa |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และ อุณหภูมิของไหลที่ใช้งาน | อากาศ: -5 ถึง 60° c น้ำ: 5 ถึง 40°C (ไม่มีการแช่แข็ง) |
การชุบผิว ซีล | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า (ปราศจากทองแดงและฟลูออรีน) และวัสดุอุดรอยต่อเกลียวนอก |
ปลั๊กเชื่อมต่อ | ปลั๊กซีรีส์ KK |
หมายเหตุ: ห้ามใช้กับเครื่องทดสอบการรั่วหรือการรักษาสภาพสุญญากาศ เนื่องจากไม่สามารถรับประกันการรั่วไหลเป็นศูนย์ได้
รหัสสินค้า |
---|
KKH3S-50N |
KKH3S-60N |
KKH3S-65N |
KKH4S-50N |
KKH4S-60N |
KKH4S-65N |
KKH4S-80N |
KKH4S-85N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดบอดี้ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / ภายในของท่อที่เข้ากันได้ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 252.45 | COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 5 ชิ้น | 3 วัน | 1/8 | 5/8 | ||
฿ 252.45 | COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 5 ชิ้น | 55 วัน | 1/8 | 6/9 | ||
฿ 252.45 | COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 5 ชิ้น | 55 วัน | 1/8 | 6.5/10 | ||
฿ 277.10 | COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/4 | 5/8 | ||
฿ 277.10 | COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 5 ชิ้น | 55 วัน | 1/4 | 6/9 | ||
฿ 342.55 | COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 5 ชิ้น | 55 วัน | 1/4 | 6.5/10 | ||
฿ 342.55 | COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 5 ชิ้น | 3 วัน | 1/4 | 8/12 | ||
฿ 460.70 | COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 5 ชิ้น | 55 วัน | 1/4 | 8.5/12.5 |
กำลังโหลด …
ประเภทข้อต่อ | ชนิดขัน น๊อตตัวเมีย | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | C3604 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ | ชนิด | มาตรฐาน | โครงสร้าง วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว |
มีหรือไม่มีเช็ควาล์ว | มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง