(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[วัสดุ] อลูมิเนียม
การชุบผิวอโนไดซ์อลูมิเนียม
รหัสสินค้า |
---|
L6-SPL3030N1-3M |
L6-SPL3030N1-[30-2999/1] |
L6-SPL3030N1-[3001-4000/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว - ตัดตามคำขอของลูกค้า (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,645.71 | IMA ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | - | ||
- | IMA ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | 30 ~ 2999 | ||
- | IMA ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | 3001 ~ 4000 |
กำลังโหลด …
ขนาดการรีดขึ้นรูปมาตรฐาน(มิลลิเมตร) | 30 | ขนาดการรีดขึ้นรูป | 30x30 | ซีรีย์การรีดขึ้นรูป | IMAO (วัตถุ) บรรทัด 6 |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการรีดขึ้นรูป | แบบเหลี่ยม | จำนวนช่องการรีดขึ้นรูป | 1 สล็อต × 1 สล็อต | กระบวนการเตรียมผิว | ล้างอะโนไดซ์ |
จำนวนพื้นผิวที่เจาะรู | ร่อง 3 ด้าน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง