(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บานพับมุมที่ช่วยให้สามารถเปิดประตูได้กว้าง
รหัสสินค้า |
---|
P545 |
P546 |
P548 |
P561 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี | ขนาด A × B (มิลลิเมตร) | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 182.54 | HINGE | 1 ชิ้น | 31 วัน | AB | ขนาด 20 x 20 | 4960983725450 | ||
฿ 182.54 | HINGE | 1 ชิ้น | 31 วัน | AB | ขนาด 24 x 20 | 4960983725467 | ||
฿ 182.54 | HINGE | 1 ชิ้น | 31 วัน | AB | ขนาด 16 x 20 | 4960983725481 | ||
฿ 182.54 | HINGE | 1 ชิ้น | 31 วัน | GB | ขนาด 16 x 20 | 4960983725610 |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | บานพับ หลัง / บานพับซ่อน | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | วิธีการติดตั้ง | สกรู |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง