1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

[สำหรับ โอริง]รหัส ยางEA423M-24

PIPING PARTS O RING

[สำหรับ โอริง]รหัส ยางEA423M-24
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 420.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]· วัสดุ:ยางไนไตรล์·สามารถสร้างวงแหวน O ขนาดต่างๆได้·เส้นผ่านศูนย์กลางรหัส:2.4 มม· เต็มความยาว:2 ม
โอริงแบบเส้น เป็นส่วนประกอบที่สามารถป้องกันการรั่วไหลของของเหลวหรือก๊าซระหว่างส่วนประกอบทั้งสอง
[คุณสมบัติ]
● ความยาวที่ปรับแต่งได้: สามารถตัดได้ตามความยาวที่ต้องการ
● ความยืดหยุ่นในการซีล : ง่ายต่อการจัดการและติดตั้งเข้ากับร่องที่มีรูปร่างต่างๆ
● ความยาว (m.) : 2
● เส้นผ่านศูนย์กลาง (mm.) : 2.4
● ความแข็ง : 70°
● วัสดุ : ยางไนไตรล์
[การประยุกต์ใช้งาน]
โอริงถูกนำมาใช้ในหลายอุตสาหกรรมเพื่อป้องกันการรั่วไหลของของไหลในปั๊ม

รหัสสินค้า
EA423M-24
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 420.00

PIPING PARTS O RING 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แบบตั้งค่าได้ วัสดุ ยางไนไตรล์ JAN Code 4548745868234
เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด(mm) 2.4 ชนิด โอริง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA423M-24 ในชุด [สำหรับ โอริง]รหัส ยางEA423M-24