(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[กระบวนการเตรียมผิว]ไม่มี ไตรวาเลนท์สีขาว
[ขนาดเกลียว]M10, M12
รหัสสินค้า |
---|
HNTWAB-ST3W-M10 |
HNTWAB-ST-M10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,935.74 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 1,800 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | ไตรวาเลนท์โครเมต | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 7,115.61 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 1,800 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | [N/A] ไม่ | [N/A] ไม่ |
กำลังโหลด …
เกลียว ขนาดเกลียว (M) | 10 | วัสดุ | เหล็กกล้า | ประเภท สกรู เกลียว | เกลียวเมตริกละเอียด |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน / ฟังก์ชั่น | สำหรับการเชื่อม | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ | มิติ | 9 |
ขนาด มาตรฐาน | 17 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง