(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 2.5/3/4/5/6/8
บอดี้หลัก
[วัสดุ] ไนล่อน 66
[สี] สีขาวโปร่งแสง
[อุณหภูมิการลดรูปเนื่องจากความร้อน] 1.82 MPa: 75°C
[มาตรฐาน UL] UL94V-2 (วัสดุ)
ส่วนเกลียว
[วัสดุ] อะลูมิเนียม (เทียบเท่า A2011)
[ผิวสำเร็จ] ขัดล้างคราบไขมัน
รหัสสินค้า |
---|
NNI-3050 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู M (หลังการใส่) (มิลลิเมตร) | ความยาว L (หลังการใส่) (D = ขนาดเกลียว M) | ความยาว (หลังแทรก) | รายละเอียด วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11.98 | HSK INSERT NUT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 3 | 3D | 9.6 | บอดี้หลัก: ไนล่อน 66 / เกลียว: อะลูมิเนียม (เทียบเท่า A2011) |
กำลังโหลด …
ชนิด | พอดีพอดี | วัสดุ | ไนล่อน | ชนิดสกรู | เกลียว เมตริก ( หยาบ ) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | เรซิ่น ทั่วไป | รอยบาก | NA | รูปทรง | มาตรฐาน |
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | อุปกรณ์การผลิต | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ | รายละเอียด วัสดุ | บอดี้หลัก: ไนล่อน 66 / เกลียว: อะลูมิเนียม (เทียบเท่า A2011) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NNI-3050 ในชุด นัทอินเสิร์ทไนล่อน / NNI
รหัสสินค้า |
---|
NNI-2545 |
NNI-4070 |
NNI-5080 |
NNI-6010 |
NNI-8125 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู M (หลังการใส่) (มิลลิเมตร) | ความยาว L (หลังการใส่) (D = ขนาดเกลียว M) | ความยาว (หลังแทรก) | รายละเอียด วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 25.76 | 50 ชิ้น | 10 วัน | 2.5 | 3D | 8 | - | ||
฿ 11.98 | 50 ชิ้น | 10 วัน | 4 | 3D | 12.7 | - | ||
฿ 26.77 | 50 ชิ้น | 10 วัน | 5 | 2.5D | 12.7 | - | ||
฿ 28.28 | 50 ชิ้น | 10 วัน | 6 | 2.5D | 15.9 | - | ||
฿ 30.30 | 50 ชิ้น | 10 วัน | 8 | 2.5D | 19 | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง