(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ค่ากำหนดของเกลียว ( M)] 3/4/5/6/8
[วัสดุ] ทองเหลือง (C3604BD) เนื้อหาแคดเมียมน้อยกว่า 75 ppm
[การชุบผิว] ขัดล้างคราบไขมัน
รหัสสินค้า |
---|
HFU-43001 |
HFU-44001 |
HFU-45001 |
HFU-46001 |
HFU-48001 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู M (หลังการใส่) (มิลลิเมตร) | ความยาว L (หลังการใส่) (D = ขนาดเกลียว M) | ความยาว (หลังแทรก) | รายละเอียด วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 27.27 | HSK INSERT NUT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 3 | 2D | 6.3 | ทองเหลือง (C3604BD) มีปริมาณแคดเมียมน้อยกว่า 75 ppm | ||
฿ 16.37 | HSK INSERT NUT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 4 | 2.5D | 9 | ทองเหลือง (C3604BD) มีปริมาณแคดเมียมน้อยกว่า 75 ppm | ||
฿ 19.12 | HSK INSERT NUT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 5 | 2D | 10.6 | ทองเหลือง (C3604BD) มีปริมาณแคดเมียมน้อยกว่า 75 ppm | ||
฿ 25.13 | HSK INSERT NUT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 6 | 2.5D | 14 | ทองเหลือง (C3604BD) มีปริมาณแคดเมียมน้อยกว่า 75 ppm | ||
฿ 46.46 | HSK INSERT NUT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 8 | 1.5D | 14 | ทองเหลือง (C3604BD) มีปริมาณแคดเมียมน้อยกว่า 75 ppm |
กำลังโหลด …
ชนิด | พอดีพอดี | การใช้งาน | โลหะเบา | วัสดุ | ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดสกรู | เกลียว เมตริก ( หยาบ ) | รอยบาก | NA | รูปทรง | มาตรฐาน |
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | อุปกรณ์การผลิต | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ | รายละเอียด วัสดุ | ทองเหลือง (C3604BD) มีปริมาณแคดเมียมน้อยกว่า 75 ppm |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง