(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
นัทอินเสิร์ท หรือที่เรียกว่า "อินเสิร์ทสกรู" และ "สกรูขันแน่น"
ใช้เป็น "ชิ้นส่วนยึด" สำหรับสินค้าขึ้นรูปที่ทำจากพลาสติก เรซิ่น ฯลฯ
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ: ทองเหลือง (C3604BD) ที่มีปริมาณแคดเมียมน้อยกว่า 75 ppm
· การชุบผิว: ขัดล้างคราบไขมัน
· เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว: M1.4/M1.6/M1.7/M2/M2.6/M3/M4/M5.
[การใช้งาน]
· สำหรับอุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัติ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ให้แสงสว่าง อุปกรณ์สื่อสาร ชิ้นส่วนอุปกรณ์ขนส่ง ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
HSB-4001 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู M (หลังการใส่) (มิลลิเมตร) | ความยาว L (หลังการใส่) (D = ขนาดเกลียว M) | หน่วยขาย | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | ความยาว (หลังแทรก) | รายละเอียด วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11.98 | HSK INSERT NUT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 4 | 2.5D | กล่อง / แพ็กเกจ | 5.5 | 9 | ทองเหลือง (C3604BD) มีปริมาณแคดเมียมน้อยกว่า 75 ppm |
กำลังโหลด …
ชนิด | พอดีพอดี | การใช้งาน | โลหะเบา | วัสดุ | ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดสกรู | เกลียว เมตริก ( หยาบ ) | รอยบาก | NA | รูปทรง | มาตรฐาน |
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | อุปกรณ์การผลิต | รายละเอียด วัสดุ | ทองเหลือง (C3604BD) มีปริมาณแคดเมียมน้อยกว่า 75 ppm |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HSB-4001 ในชุด อินเสิร์ทบิตทองเหลือง (รุ่นมาตรฐาน / แบบด้านเดียว) HSB
รหัสสินค้า |
---|
HSB-173040 |
HSB-173540 |
HSB-2001 |
HSB-4002 |
HSB-4003 |
HSB-4004 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู M (หลังการใส่) (มิลลิเมตร) | ความยาว L (หลังการใส่) (D = ขนาดเกลียว M) | หน่วยขาย | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | ความยาว (หลังแทรก) | รายละเอียด วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 24.24 | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 1.7 | 2.5D | กล่อง / แพ็กเกจ | 3 | 4 | - | ||
฿ 24.24 | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 1.7 | 2.5D | กล่อง / แพ็กเกจ | 3.5 | 4 | - | ||
฿ 24.24 | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 2 | 1.5D | กล่อง / แพ็กเกจ | 3 | 3.3 | - | ||
฿ 10.90 | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 4 | 1.5D | กล่อง / แพ็กเกจ | 5.5 | 7 | - | ||
฿ 15.28 | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 4 | 2D | กล่อง / แพ็กเกจ | 6.5 | 8 | - | ||
฿ 27.78 | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 4 | 3D | กล่อง / แพ็กเกจ | 6.5 | 11 | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง