(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 2.6/3/4/5
[วัสดุ] ทองเหลือง (C3604BD) เนื้อหาแคดเมียมน้อยกว่า 75 ppm
[การชุบผิว] ขัดล้างคราบไขมัน
รหัสสินค้า |
---|
HSD-4007 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู M (หลังการใส่) (มิลลิเมตร) | ความยาว L (หลังการใส่) (D = ขนาดเกลียว M) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | ความยาว (หลังแทรก) | รายละเอียด วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 33.84 | HSK INSERT NUT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 4 | 3D | 5.5 | 11 | ทองเหลือง (C3604BD) มีปริมาณแคดเมียมน้อยกว่า 75 ppm |
กำลังโหลด …
ชนิด | พอดีพอดี | การใช้งาน | โลหะเบา | วัสดุ | ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดสกรู | เกลียว เมตริก ( หยาบ ) | รอยบาก | NA | รูปทรง | มาตรฐาน |
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | อุปกรณ์การผลิต | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ | รายละเอียด วัสดุ | ทองเหลือง (C3604BD) มีปริมาณแคดเมียมน้อยกว่า 75 ppm |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HSD-4007 ในชุด ดัตช์อินเสิร์ททองเหลือง (มาตรฐาน) / HSD
รหัสสินค้า |
---|
HSD-3002 |
HSD-3003 |
HSD-3004 |
HSD-5001 |
HSD-5002 |
HSD-5003 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู M (หลังการใส่) (มิลลิเมตร) | ความยาว L (หลังการใส่) (D = ขนาดเกลียว M) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | ความยาว (หลังแทรก) | รายละเอียด วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 31.31 | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 3 | 1.5D | 4.5 | 5 | - | ||
฿ 31.31 | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 3 | 2D | 4.5 | 6 | - | ||
฿ 31.31 | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 3 | 3D | 4.5 | 8.5 | - | ||
฿ 34.85 | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 5 | 2D | 6.5 | 11 | - | ||
฿ 34.34 | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 5 | 1.5D | 6.5 | 7 | - | ||
฿ 34.34 | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 5 | 2D | 6.5 | 9 | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง