(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน] 1.9 ถึง 40.0
[วัสดุ] ไนล่อน 66 (PA66)
[สี] โปร่งแสง
[อุณหภูมิความร้อนผิดเพี้ยน] 1.82 MPa: 75°C
[มาตรฐาน UL] UL94V-2 (วัสดุ)
ประเภท (การใช้งาน) | แหวนอีแปะ | ชนิด | แหวนอีแปะ | วัสดุ | เรซิ่น |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | NA | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ | วัสดุ เรซิ่น | PA (ไนล่อน 6) |
กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | NA |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NN-1016-15M ในชุด แหวนรอง ไนล่อน 66 NN-M/-DM/-SM/-NM
รหัสสินค้า |
---|
NN-0245-08M |
NN-1015-50M |
NN-1016-08M |
NN-1020-30M |
NN-1114-10M |
NN-1116-32M |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5.42 | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2 | 0.8 | 4.5 | ||
฿ 5.97 | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 10.3 | 5 | 15 | ||
฿ 5.97 | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 10 | 0.8 | 16 | ||
฿ 6.52 | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 10 | 3 | 20.7 | ||
฿ 5.42 | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 11.5 | 1 | 14.7 | ||
฿ 5.97 | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 11.4 | 3.2 | 16 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง