(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียวที่กำหนด (M)] 2/2.6/3/4/5
[วัสดุ] Duracon (POM)
[สี] สีขาวน้ำนม, สีดำ, สีน้ำเงิน
[อุณหภูมิการอ่อนตัวเนื่องจากความร้อน] 1.82 เมกะปาสกาล, 110 องศาเซลเซียส
[มาตรฐาน UL] UL94-HB
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เบอร์ประแจ B (มิลลิเมตร) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 80.00 | HSK RESIN SPACER | 20 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | 5 | - | ||
฿ 80.00 | HSK RESIN SPACER | 20 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 6 | - | |
฿ 80.00 | HSK RESIN SPACER | 20 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 8 | - | |
฿ 80.39 | HSK RESIN SPACER | 20 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 10 | - | |
฿ 11.43 | HSK KNURLED NUT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 4 | 10.5 | สีขาวน้ำนม | ||
฿ 11.43 | HSK KNURLED NUT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 4 | 11.5 | สีขาวน้ำนม | ||
฿ 25.76 | HSK KNURLED NUT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 4 | 13.5 | สีขาวน้ำนม | ||
฿ 25.76 | HSK KNURLED NUT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 4 | 14.5 | สีขาวน้ำนม | ||
฿ 80.77 | HSK RESIN SPACER | 20 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 15 | - | |
฿ 26.26 | HSK KNURLED NUT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 4 | 15.5 | สีขาวน้ำนม | ||
฿ 26.77 | HSK KNURLED NUT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 4 | 18.5 | สีขาวน้ำนม | ||
฿ 26.77 | HSK KNURLED NUT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 4 | 19.5 | สีขาวน้ำนม | ||
฿ 9.65 | HSK RESIN SPACER | 50 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | 3 | - | ||
฿ 79.62 | HSK RESIN SPACER | 20 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | 8 | - | |
฿ 24.75 | HSK KNURLED NUT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 5 | 10.5 | สีขาวน้ำนม | ||
฿ 24.75 | HSK KNURLED NUT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 5 | 11.5 | สีขาวน้ำนม | ||
฿ 24.75 | HSK KNURLED NUT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 5 | 13.5 | สีขาวน้ำนม | ||
฿ 24.75 | HSK KNURLED NUT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 5 | 14.5 | สีขาวน้ำนม | ||
฿ 25.76 | HSK KNURLED NUT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 5 | 15.5 | สีขาวน้ำนม | ||
฿ 26.26 | HSK KNURLED NUT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 5 | 18.5 | สีขาวน้ำนม | ||
฿ 26.26 | HSK KNURLED NUT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 5 | 19.5 | สีขาวน้ำนม | ||
฿ 79.62 | HSK RESIN SPACER | 20 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5.5 | 3 | - | |
฿ 8.03 | HSK RESIN SPACER | 50 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5.5 | 4 | - | ||
฿ 8.03 | HSK RESIN SPACER | 50 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5.5 | 5 | - | ||
฿ 78.86 | HSK RESIN SPACER | 20 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5.5 | 6 | - | |
฿ 78.86 | HSK RESIN SPACER | 20 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5.5 | 7 | - | |
฿ 78.48 | HSK RESIN SPACER | 20 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5.5 | 8 | - | |
฿ 9.80 | HSK KNURLED NUT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 5.5 | 10.5 | สีขาวน้ำนม | ||
฿ 366.67 | HSK RESIN SPACER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 5.5 | 11 | - | ||
฿ 24.75 | HSK KNURLED NUT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 5.5 | 11.5 | สีขาวน้ำนม | ||
฿ 78.48 | HSK RESIN SPACER | 20 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5.5 | 12 | - | |
฿ 10.35 | HSK KNURLED NUT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 5.5 | 13.5 | สีขาวน้ำนม | ||
฿ 10.35 | HSK KNURLED NUT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 5.5 | 14.5 | สีขาวน้ำนม | ||
฿ 78.48 | HSK RESIN SPACER | 20 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5.5 | 15 | - | |
฿ 25.76 | HSK KNURLED NUT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 5.5 | 15.5 | สีขาวน้ำนม | ||
฿ 80.39 | HSK RESIN SPACER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5.5 | 18 | - | |
฿ 11.43 | HSK KNURLED NUT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 5.5 | 18.5 | สีขาวน้ำนม | ||
฿ 12.53 | HSK KNURLED NUT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 5.5 | 19.5 | สีขาวน้ำนม | ||
฿ 141.17 | HSK RESIN SPACER | 20 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5.5 | 20 | - | |
฿ 81.53 | HSK RESIN SPACER | 20 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5.5 | 25 | - | |
฿ 81.91 | HSK RESIN SPACER | 20 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5.5 | 30 | - | |
฿ 33.33 | HSK RESIN SPACER | 50 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 5.5 | 40 | - | ||
฿ 16.67 | HSK RESIN SPACER | 50 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5.5 | 50 | - | ||
฿ 24.24 | HSK KNURLED NUT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 7 | 5.5 | สีขาวน้ำนม | ||
฿ 24.24 | HSK KNURLED NUT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 7 | 6.5 | สีขาวน้ำนม | ||
฿ 23.74 | HSK KNURLED NUT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 7 | 7.5 | สีขาวน้ำนม | ||
฿ 23.74 | HSK KNURLED NUT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 7 | 8.5 | สีขาวน้ำนม | ||
฿ 24.24 | HSK KNURLED NUT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 7 | 9.5 | สีขาวน้ำนม | ||
฿ 80.00 | HSK RESIN SPACER | 20 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 7 | 10 | - | |
฿ 24.24 | HSK KNURLED NUT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 7 | 10.5 | สีขาวน้ำนม | ||
฿ 24.24 | HSK RESIN SPACER | 50 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 7 | 11 | - | ||
฿ 24.24 | HSK KNURLED NUT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 7 | 11.5 | สีขาวน้ำนม | ||
฿ 24.24 | HSK KNURLED NUT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 7 | 12.5 | สีขาวน้ำนม | ||
฿ 24.24 | HSK KNURLED NUT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 7 | 13.5 | สีขาวน้ำนม | ||
฿ 24.75 | HSK KNURLED NUT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 7 | 14.5 | สีขาวน้ำนม | ||
฿ 24.75 | HSK KNURLED NUT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 7 | 15.5 | สีขาวน้ำนม | ||
฿ 25.76 | HSK KNURLED NUT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 7 | 16.5 | สีขาวน้ำนม | ||
฿ 26.26 | HSK KNURLED NUT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 7 | 17.5 | สีขาวน้ำนม | ||
฿ 25.76 | HSK KNURLED NUT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 7 | 18.5 | สีขาวน้ำนม | ||
฿ 26.26 | HSK KNURLED NUT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 7 | 19.5 | สีขาวน้ำนม |
กำลังโหลด …
ชนิด | หกเหลี่ยม | รูปทรง ท้าย (ซ้าย) | เกลียวใน | รูปทรง ท้าย (ขวา) | เกลียวใน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เรซิ่น | กระบวนการเตรียมผิว | NA | ประเภท เสา | ตัน |
สเกลวัด | ไม่มี แรม ,หน่วยความจำ | สิ้นสุดการนำร่อง | NA | รู ช่องระบายก๊าซ | NA |
รายละเอียดวัสดุ | Duracon (POM) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง