(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ขนาดเกลียว ของ เกลียว (ม)] 2.6 / 3/4/5
ตัวผลิตภัณฑ์
[วัสดุ]Duracon (POM)
[สี]น้ำนมสีขาว
[อุณหภูมิแปรปรวนความร้อน]1.82 mpa:110 ° C
[มาตรฐาน UL]UL94-HB (วัสดุ)
มีเกลียว
[วัสดุ]ทองเหลือง ตัดฟรี (C3604BD) มีปริมาณแคดเมียมน้อยกว่า 75 ppm
[การประมวลผล]ชุบผิวนิกเกิล (พรรณี)
ชนิด | กลม | รูปทรง ท้าย (ซ้าย) | เกลียวนอก | รูปทรง ท้าย (ขวา) | เกลียวใน |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) | 6 | ความยาว L(มิลลิเมตร) | 20 | วัสดุ | เรซิ่น |
กระบวนการเตรียมผิว | NA | ประเภท เสา | ตัน | สเกลวัด | ไม่มี แรม ,หน่วยความจำ |
สิ้นสุดการนำร่อง | NA | รู ช่องระบายก๊าซ | NA | รายละเอียดวัสดุ | Duracon (POM) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BR-320WE ในชุด Duracon สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ (แบบกลม ) กาว ยึด เกลียว /BR-WE
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง