(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียวที่กำหนด (M)] 2.6 / 3 / 4 / 5
[วัสดุ] Duracon (POM)
[สี] สีขาวน้ำนม, ดำ
[อุณหภูมิการอ่อนตัวเนื่องจากความร้อน] 1.82 เมกะปาสกาล, 110 องศาเซลเซียส
[มาตรฐาน UL] UL94-HB (วัสดุ)
ชนิด | กลม | รูปทรง ท้าย (ซ้าย) | เกลียวใน | รูปทรง ท้าย (ขวา) | เกลียวใน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เรซิ่น | กระบวนการเตรียมผิว | NA | ประเภท เสา | ตัน |
สเกลวัด | ไม่มี แรม ,หน่วยความจำ | สิ้นสุดการนำร่อง | NA | รู ช่องระบายก๊าซ | NA |
รายละเอียดวัสดุ | Duracon (POM) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AR-310 ในชุด Duracon สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ (แบบกลม) AR/-R/-B/-BR
รหัสสินค้า |
---|
AR-2603 |
AR-545 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 80.39 | 20 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | 3 | |
฿ 75.00 | 10 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 10 | 45 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง