1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

สเปสเซอร์ ABS (แบบกลม) BRA-E/-WE/-BE/-BWE

สเปสเซอร์ ABS (แบบกลม) BRA-E/-WE/-BE/-BWE
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียวที่กำหนด (M)] 2.6 / 3 / 4 / 5
โครงสร้างหลัก
[วัสดุ] ABS
[สี] งาช้าง, ดำ
[อุณหภูมิการอ่อนตัวเนื่องจากความร้อน] 1.82 Mpa, 85 °C
[มาตรฐาน UL] UL94-HB (วัสดุ)
สกรูเกลียวนอก
[วัสดุ] ทองเหลือง แบบฟรีคัตติ้ง (C3604BD) ที่มีปริมาณแคดเมียมน้อยกว่า 75 ppm
[การรักษา] ชุบผิวนิกเกิล (Ni)

รหัสสินค้า
BRA-2606BE
BRA-2610BE
BRA-2620BE
BRA-2630BE
BRA-306BE
BRA-319BE
BRA-322BE
BRA-325BE
BRA-330BE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ความยาว L
(มิลลิเมตร)

฿ 100.00

HSK RESIN SPACER 1 ชิ้น ขอราคา 1056

฿ 100.00

HSK RESIN SPACER 1 ชิ้น ขอราคา 10510

฿ 100.00

HSK RESIN SPACER 1 ชิ้น ขอราคา 10520

฿ 100.00

HSK RESIN SPACER 1 ชิ้น ขอราคา 10530

฿ 100.00

HSK RESIN SPACER 1 ชิ้น ขอราคา 1066

฿ 100.00

HSK RESIN SPACER 1 ชิ้น ขอราคา 10619

฿ 100.00

HSK RESIN SPACER 1 ชิ้น ขอราคา 10622

฿ 100.00

HSK RESIN SPACER 1 ชิ้น ขอราคา 10625

฿ 100.00

HSK RESIN SPACER 1 ชิ้น ขอราคา 10630

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด กลม รูปทรง ท้าย (ซ้าย) เกลียวนอก รูปทรง ท้าย (ขวา) เกลียวใน
วัสดุ เรซิ่น กระบวนการเตรียมผิว NA ประเภท เสา ตัน
สเกลวัด ไม่มี แรม ,หน่วยความจำ สิ้นสุดการนำร่อง NA รู ช่องระบายก๊าซ NA
รายละเอียดวัสดุ ABS