(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ประเภทของ สายยาง ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า
·วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ สัมผัสเดียว
·ติดตั้ง กลไก ล็อค นิรภัยตาม มาตรฐาน
·ใช้ พลาสติกวิศวกรรม เพื่อความทนทานต่อการสึกหรอดีเยี่ยม
· น้ำหนักเบา และไม่เป็น สนิม เนื่องจากทำจากพลาสติก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ท่ออากาศต่างๆ
·สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมอาหาร ฯลฯ
·อุปกรณ์และท่ออุปกรณ์ต่างๆ
· เครื่องมือ ลม และ อุปกรณ์นิวเมติกส์
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· แรงดันใช้งานสูงสุด (mpa):1.0 mpa
·ทนต่อ ความดัน (mpa):-
·ขนาด สายยาง ด้านตรงข้าม (มม.):10
· ของไหล ใช้งานได้:อากาศ
· อุณหภูมิใช้งาน (° C):0 ถึง 50
· ของไหล ใช้งานได้:อากาศ
·ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน:0 ถึง 50 ° C
· แรงดันใช้งานสูงสุด:0.98 mpa
·ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว
·สำหรับติดตั้ง สายยาง
· JAN Code:4989999479126
· รหัสของทรัสโก้:819-5066
· มวล:23 ก
[วัสดุ / การขัดเงา]
· ตัวเครื่อง:โพลีเฟนิลีน อีเทอร์ (PPE) + ไนล่อน (PA)
· ยาแนว ยาง:ยางไนไตรล์ (NBR)
ประเภทข้อต่อ | ด้วย คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เรซิ่น | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | มาตรฐาน | โครงสร้าง วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | วัสดุ ซีล | NBR |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0::50 | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | :: 1.0 | ขนาด สายยาง ของด้านการผสมพันธุ์(มิลลิเมตร) | 10 |
JAN Code | 4989999479126 | รหัสการสั่งซื้อ | 819-5066 | มวล(ก.) | 23 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TRS-T3NR ในชุด ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เรซิ่น TRUSCO สำหรับ สายยาง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง