(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ขาตั้ง ระบบไฟส่องสว่าง พร้อม แม่เหล็ก และ ฟังก์ชั่น สวิตช์ เปิด / ปิด
[คุณสมบัติ]
·ทิศทางการ ระบบไฟส่องสว่าง สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างยืดหยุ่นโดยใช้ พื้นผิว ดูดโดยไม่ต้องเปลี่ยน ตำแหน่ง ติดตั้ง
·สามารถใช้การ์ดป้องกันเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดกับหลอดไฟหาก ผลิตภัณฑ์ ตก
·การ พาวเวอร์ซัพพลาย สายไฟที่ทน น้ำมัน ช่วยให้สามารถใช้งานในสถานที่ทำงานได้หลากหลายขึ้น
·เนื่องจากสามารถเปิด / ปิด ขาตั้ง แบบใช้ไฟฟ้า แม่เหล็กได้ด้วยการสัมผัสเพียงครั้งเดียวจึงสามารถติดตั้งถอดและเคลื่อนย้ายได้อย่างง่ายดายในทุกสถานที่
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับการจัด ระบบไฟส่องสว่าง พื้นที่เช่นสำหรับการประมวลผลงานที่ทำที่โต๊ะทำงานหรือด้วย เครื่องมือกล กล
รหัสสินค้า |
---|
ME-LED-55A |
ME-LED-55LA |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อุปกรณ์แหล่งจ่าย การดูดซับ (N) | รุ่น | เต็มความสูง (มิลลิเมตร) | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,616.33 | MAGNETIC LED STANDS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 800 | แบบหล่อ มาตรฐาน | 442 | 1.45 | ||
฿ 12,294.95 | MAGNETIC LED STANDS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1000 | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | 622 | 1.83 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ระบบไฟส่องสว่าง แขน | ฐานแม่เหล็ก | การมี | ตำแหน่งการติดตั้ง | เคาน์เตอร์ |
---|---|---|---|---|---|
พาวเวอร์ซัพพลาย(V) | AC100 | การใช้พลังงาน(W) | 5 | ไฟ LED | 10 ไฟ |
ฟลักซ์ส่องสว่าง ทั้งหมด(LM) | 400 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง