1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สตัด D1 DZUS

SA11 FASTENING

สตัด D1 DZUS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 104.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

D1 สตัด DZUS "ขนาดเกลียว" เบอร์ 40.5 "วัสดุ" เรซิ่น ไนล่อน เสริมแรง ใยแก้ว พิมพ์รายละเอียด: รูตรง

รหัสสินค้า
DZSTD1-ST-NO.40.5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 104.77

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ไนล่อน เสริมแรง ใยแก้ว ชนิด ร่องแบน ขนาดเกลียว 055

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DZSTD1-ST-NO.40.5 ในชุด สตัด D1 DZUS