1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โปรไฟล์ แคลมป์ยึด เพลา 5/6/6/10/14

โปรไฟล์ แคลมป์ยึด เพลา 5/6/6/10/14
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

· โปรไฟล์ แคลมป์ยึด เพลา [วัสดุ] อะลูมิเนียมอัลลอย [การรักษา] กระบวนการอโนไดซิ่ง

รหัสสินค้า
DE-CP5/6-3M
DE-CP6-3M
DE-CP6-[30-2999/1]
DE-CP10-3M
DE-CP10-[30-2999/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานมาตรฐาน ประเภทที่ รองรับการใช้งาน ความยาว (มาตรฐาน)
(มิลลิเมตร)
ความยาว - ตัดตามคำขอของลูกค้า
(มิลลิเมตร)

฿ 1,262.07

IMA PARTS FOR ALUMINUM FRAMES 1 ชิ้น 7 วัน 10φ6L5-SPH3000-

฿ 1,342.47

IMA PARTS FOR ALUMINUM FRAMES 1 ชิ้น 7 วัน 10φ6SPH3000-

-

IMA PARTS FOR ALUMINUM FRAMES 1 ชิ้น 7 วัน 10φ6SPH-30 ~ 2999

฿ 1,862.09

IMA PARTS FOR ALUMINUM FRAMES 1 ชิ้น 7 วัน 10φ10SPH3000-

-

IMA PARTS FOR ALUMINUM FRAMES 1 ชิ้น 7 วัน 10φ10SPH-30 ~ 2999

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ อลูมิเนียม วัสดุ อะลูมิเนียมอัลลอย กระบวนการเตรียมผิว อ อะลูมิเนียม