1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

[ประสิทธิภาพสูง]ตลับสำหรับเครื่องกรองน้ำEA763AS-15B

HOME ELECTRONICS

[ประสิทธิภาพสูง]ตลับสำหรับเครื่องกรองน้ำEA763AS-15B
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,394.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· สเปค:ตลับหมึก มาตรฐาน (ประสิทธิภาพสูง)
·รุ่นที่ใช้งานได้:EA763AS-15A, -19AA, รุ่นเก่า EA763AS-15, -16, -17, -17A, -18, -19A
·ประสิทธิภาพสูง (ล้าง 13 รายการ)
· วัสดุ ชุดกรอง:คาร์บอน ใช้งาน ฟิล์ม ใยกลวง ตัว แลกเปลี่ยน ประจุไฟฟ้า
·ระยะเวลาในการเปลี่ยนตลับหมึกที่ให้มา:10 ลิตรต่อวัน:3 เดือน 15 L ต่อวัน:2 เดือน

รหัสสินค้า
EA763AS-15B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,394.00

HOME ELECTRONICS 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1