(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· หมุด เรซิ่น สำหรับติดตั้งแผง ฯลฯ
· เมื่อดันเข้าไปด้วยปลายนิ้ว ขาจะถูกดันออกและ ยึดอยู่กับที่ เข้ากับแผง
· สามารถถอดออกได้โดยใช้ ไขควง
รหัสสินค้า |
---|
PA46/HR-P-D3-L6 |
PA46/HR-P-D4-L6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | B | A | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 34.84 | PA6/HR-R HIT RIVET PLASTIC | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 1.8 | 6 | 3 | ||
฿ 34.84 | PA6/HR-R HIT RIVET PLASTIC | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 2 | 8 | 4 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ไนลอน | รูปทรง พื้นฐาน | ตี รีเวท | วัสดุ | PA46 |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | NA | ชนิด | ดัน | L | 6 |
หน่วยขาย | สามารถซื้อเป็นรายบุคคล |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง