(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· รองรับการใช้งาน กับท่อ สเตนเลส
· ผลิตภัณฑ์ นี้ได้รับการพัฒนาให้เป็น ข้อต่อฟิตติ้ง ที่ง่ายต่อการใช้งานโดยการอัพเกรดข้อต่อ ข้อต่อฟิตติ้ง แบบเดิมเพิ่มเติม
[การใช้งาน]
· สำหรับไอน้ำ อากาศ ก๊าซ และ น้ำมัน
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (A): 8
·เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (B): 1/4
· A (มม.): 19
· D (มม.): 22
·จำนวน โบลท์
· ขัน สลักเกลียว (L)
·มาตรฐานที่ รองรับการใช้งาน: สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ JIS B2301 และ JIS B0203
· แรงดันใช้งานสูงสุด: 1.0 MPa (ไอน้ำ, อากาศ, แก๊ส, น้ำมัน ต่ำกว่า 300 องศาเซลเซียส), 2.0 MPa (น้ำไหลคงที่ต่ำกว่า 120 องศาเซลเซียส)
· JAN Code: 4549123020213
· รหัสของทรัสโก้: 734-2713
·น้ำหนัก: 78 g
[วัสดุ/ การขัดเงา]
· สเตนเลส (SCS13A)
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VT02 ในชุด เสื้อยืด ข้อต่อสามทางที (SCS13A) 04100202
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง