1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เสื้อยืด ข้อต่อสามทางที (SCS13A) 04100201

FBL FITTING

เสื้อยืด ข้อต่อสามทางที (SCS13A) 04100201
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 424.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· รองรับการใช้งาน กับท่อ สเตนเลส
· ผลิตภัณฑ์ นี้ได้รับการพัฒนาให้เป็น ข้อต่อฟิตติ้ง ที่ง่ายต่อการใช้งานโดยการอัพเกรดข้อต่อ ข้อต่อฟิตติ้ง แบบเดิมเพิ่มเติม
[การใช้งาน]
· สำหรับไอน้ำ อากาศ ก๊าซ และ น้ำมัน
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (A): 6
·เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (B): 1/8
· A (มม.): 19
· D (มม.): 15.5
·จำนวน โบลท์
· ขัน สลักเกลียว (L)
·มาตรฐานที่ รองรับการใช้งาน: สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ JIS B2301 และ JIS B0203
· แรงดันใช้งานสูงสุด: 1.0 MPa (ไอน้ำ, อากาศ, แก๊ส, น้ำมัน ต่ำกว่า 300 องศาเซลเซียส), 2.0 MPa (น้ำไหลคงที่ต่ำกว่า 120 องศาเซลเซียส)
· JAN Code: 4549123020176
· รหัสของทรัสโก้: 734-2705
·น้ำหนัก: 41 g
[วัสดุ/ การขัดเงา]
· สเตนเลส (SCS13A)

รหัสสินค้า
VT01
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 424.77

FBL FITTING 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VT01 ในชุด เสื้อยืด ข้อต่อสามทางที (SCS13A) 04100201