(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อฟิตติ้ง ระบายน้ำที่มี น้ำหนักเบา และ ความทนทานต่อการกัดกร่อน และ ทนสารเคมี ได้ดีเยี่ยม
· สต๊อปเปอร์ ด้านในสำหรับ ท่อเหล็ก VP
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับระบบระบายน้ำและ ระบบระบายอากาศ ในบ้านอพาร์ตเมนต์ บ้านเดี่ยว ร้านค้า และสิ่งอำนวยความสะดวก
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว ของ ท่อ PVC: 100
· มิติ (มม.) L: 112
· ขนาด (มม.) Z: 62
· ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน: 5 ถึง 60 °C
· ความดัน ใช้งาน : ไม่มี ความดัน
· JIS K 6739 มาตรฐาน
· JAN Code: 4997983105777
· รหัสของทรัสโก้ รัสโก้ : 783-4209
· น้ำหนัก: 571 กรัม
[วัสดุ/ การขัดเงา]
· PVC แข็ง (พีวีซี)
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DVDL100 ในชุด ข้องอข้อต่อ DV DV-DL 100
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง