(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ-EPDM (ยางเอทิลีนโพพิลีน)
· ID x OD x ความหนา:14 × 30 × 3.0
·ปริมาณต่อหน่วย:10
ชนิด | ปะเก็น แผ่น / ปะเก็น | ความหนา(มิลลิเมตร) | 3 | JAN Code | 4548745224092 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | EPDM (ยางเอทิลีนโพพิลีน) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | 14mm | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / O.D. | 30mm |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA949SW-14 ในชุด เครื่องซักผ้ายางEA949SW-14
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง