(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· มือจับ ESCO พวงมาลัยมือหมุน"แบบพับ" · ขนาด เกลียว: M6/M8
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | โพลีเอไมด์ | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ด้ามจับ หมุน แบบ แกนหมุน | วิธีการติดตั้ง | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว |
---|---|---|---|---|---|
ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่มี | มือจับ รูปทรง หน้าตัด | รูปทรง แบบกลม |
วัสดุ | ก้าน: SUM22 (ชุบผิวโครเมี่ยม) | สเปค 1 | ประเภทการดัด |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948CE-61 ในชุด [แบบพับได้] พวงมาลัยมือหมุน
รหัสสินค้า |
---|
EA948CE-62 |
EA948CE-63 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด เกลียว | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 955.63 | 1 ชิ้น | 6 วัน | M8 | 4518340077096 | ||
฿ 1,023.05 | 1 ชิ้น | 7 วัน | M8 | 4518340077126 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง