1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[ทำจาก เหล็กกล้า ] มือหมุนประแจ รู แบบเหลี่ยม

[ทำจาก เหล็กกล้า ] มือหมุนประแจ รู แบบเหลี่ยม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,205.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· มือจับ ESCO [เหล็กกล้า ] มือหมุนประแจ รู แบบเหลี่ยม

รหัสสินค้า
EA948CE-111
EA948CE-112
EA948CE-113
EA948CE-115
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งJAN Code รายละเอียด วัสดุ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. พวงมาลัยมือหมุน
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลาง รูกลม d2
(ø)
การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูส่วนการติดตั้ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ชิ้นส่วนยึด d1
(ø)
ความหนาของ มือจับ t
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางรู แบบเหลี่ยม B
(mm)

฿ 1,205.67

ESC LOW HEAD SCREWS 1 ชิ้น 6 วัน 4518340223554ข้อเหวี่ยง: โพลีเอไมด์ (เสริมแรง ใยแก้ว),อินเสิร์ท: ทองเหลือง (C3604),มือจับ: โพลีโพรพีลีน (ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว)69-รูแบบเหลี่ยม-496

฿ 1,318.16

ESC LOW HEAD SCREWS 1 ชิ้น 6 วัน 4518340223523ข้อเหวี่ยง: โพลีเอไมด์ (เสริมแรง ใยแก้ว),อินเสิร์ท: เหล็กกล้า (SUM22L),มือจับ: โพลีโพรพีลีน (ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว)868รูกลม (รูทะลุ)1863-

฿ 1,557.48

HANDLE PARTS 1 ชิ้น 6 วัน 4518340223561ข้อเหวี่ยง: โพลีเอไมด์ (เสริมแรง ใยแก้ว),อินเสิร์ท: เหล็กกล้า (SUM22L),มือจับ: โพลีโพรพีลีน (ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว)10510รูกลม (รูทะลุ)2076-

฿ 2,385.83

ESC LOW HEAD SCREWS 1 ชิ้น 6 วัน 4518340220775ข้อเหวี่ยง: โพลีเอไมด์ (เสริมแรง ใยแก้ว),อินเสิร์ท: เหล็กกล้า (SUM22L),มือจับ: โพลีโพรพีลีน (ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว)16214รูกลม (รูทะลุ)28115-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ โพลีเอไมด์ มือจับ รูปทรง หน้าตัด รูปทรง แบบกลม ปริมาณ รวม 1 ชิ้น
การตัดแต่งเกลียวสกรูตัวหนอน ไม่มี มือจับ รายละเอียด วัสดุ โพลีเอไมด์ มีด้าม ตัวจับชิ้นงาน/ รูติดตั้ง ด้วยการ ตัวจับชิ้นงาน
ฟังก์ชั่น ตัวจับชิ้นงาน ชนิดอยู่กับที่ รายละเอียด แบบมือจับ ด้ามจับ เหวี่ยงแบบหมุนได้ รายละเอียด วัสดุ ตัวจับชิ้นงาน โพลีโพรพีลีน