(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· ก้านโยก มือจับปรับระยะ esco · สีดำ
ทิศทางการดำเนินงาน | ซ้ายขวา (หมุน) | ประเภทส่วนติดตั้ง | เกลียว | ส่วนการติดตั้ง วัสดุ | SUM22L |
---|---|---|---|---|---|
กลไก แคลมป์ยึด | กลไก สกรู | รูปทรงก้าน | ทรงตัว L | ทิศทาง แคลมป์ยึด | ทิศทาง ตามแนวแกน |
กลไก ก้านโยก | คีมปากช้าง | วิธีการปล่อย คีมปากช้าง | ก้านโยก ขึ้นลง สปริง ตัวต่อไป (มีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง/ดึงขึ้นเพื่อปล่อย) | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติมของส่วน แคลมป์ยึด | ไม่มี |
วัสดุ ก้านโยก | ซิงค์หล่อฉีด | ชนิด | ก้านโยก พร้อม ฟังก์ชั่น แคลมป์ยึด | รูปทรง ของ ก้านโยก พร้อม ลูกบิด | ก้านเดี่ยว |
วัสดุ | ก้านโยก: สังกะสี หล่อ (การเคลือบผิว ไฟฟ้าสถิต),สกรู: SUM22L |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948CA-5 ในชุด ก้านโยก หนีบ (สีดำ)
รหัสสินค้า |
---|
EA948CA-1 |
EA948CA-11 |
EA948CA-12 |
EA948CA-13 |
EA948CA-14 |
EA948CA-15 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว | JAN Code | ความยาวของส่วนติดตั้ง (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 380.41 | 1 ชิ้น | 6 วัน | M5 | 4518340916845 | 12 | ||
฿ 380.56 | 1 ชิ้น | 6 วัน | M6 | 4518340916890 | 12 | ||
฿ 380.72 | 1 ชิ้น | 6 วัน | M6 | 4518340916906 | 16 | ||
฿ 380.72 | 1 ชิ้น | 5 วัน | M6 | 4518340916913 | 20 | ||
฿ 380.87 | 1 ชิ้น | 6 วัน | M6 | 4518340916920 | 25 | ||
฿ 381.03 | 1 ชิ้น | 5 วัน | M6 | 4518340916937 | 32 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง