1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เกลียว ลูกบิด เกลียวนอก ( สเตนเลส) แบบกลม

เกลียว ลูกบิด เกลียวนอก ( สเตนเลส) แบบกลม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 286.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ลูกบิด ESCO / ลูกบิด สกรู เกลียวนอก ลูกบิด [วัสดุ] สเตนเลส

รหัสสินค้า
EA948BY-21
EA948BY-22
EA948BY-23
EA948BY-24
EA948BY-25
EA948BY-26
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว ส่วนยึดความยาว L
(มิลลิเมตร)
JAN Code เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ ลูกบิด
(mm)

฿ 286.71

ESC FLAT HEAD CAP SCREWS 1 ชิ้น 6 วัน M310451834008911212

฿ 479.02

NOB PARTS 1 ชิ้น 6 วัน M410451834008912916

฿ 414.47

ESC FLAT HEAD CAP SCREWS 1 ชิ้น 6 วัน M415451834008913616

฿ 377.77

ESC FLAT HEAD CAP SCREWS 1 ชิ้น 6 วัน M510451834008914320

฿ 386.08

ESC PHILLIPS PAN HEAD SCREWS 1 ชิ้น 6 วัน M515451834008915020

฿ 420.26

ESC PHILLIPS PAN HEAD SCREWS 1 ชิ้น 6 วัน M520451834008916720

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทส่วนติดตั้ง เกลียว (แบบขั้นบันได) ตัวเครื่อง หลักประเภท รูปทรง แบบกลม วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ SUS303
รูปทรง แบบกลม พิมพ์ มาตรฐาน ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่มี ขัดเงา 4 ด้าน ขึ้นลาย