1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกบิด เกลียว ภายใน ทองเหลือง (สีดำ)

ลูกบิด เกลียว ภายใน ทองเหลือง (สีดำ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 228.38/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ลูกบิด esco / ลูกบิด เกลียวใน ลูกบิด ทองเหลือง (สีดำ)

รหัสสินค้า
EA948BR-31
EA948BR-33
EA948BR-34
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว JAN Code เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ ลูกบิด
(mm)

฿ 228.38

ESC SOCKET HEAD CAP SCREWS 1 ชิ้น 6 วัน M5451834022719447

฿ 250.78

ESC SOCKET HEAD CAP SCREWS 1 ชิ้น 6 วัน M8451834022721755

฿ 337.77

ESC SOCKET HEAD CAP SCREWS 1 ชิ้น 6 วัน M8451834022722470

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทส่วนติดตั้ง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ตัวเครื่อง หลักประเภท รูปผีเสื้อ/รูปแท่ง วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ โพลีเอไมด์
ส่วนการติดตั้ง วัสดุ ทองเหลือง ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่มี ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว เสริมแรง ใยแก้ว
ขัดเงา 4 ด้าน ไม่มี กระบวนการเจาะตัวเมีย เจาะรูกลม รูตัน การตัดแต่งเกลียวสกรูตัวหนอน ไม่มี