1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

เกลียว ลูกบิด (สเตนเลส) ห้าเหลี่ยม

ESC SOCKET HEAD CAP SCREWS

เกลียว ลูกบิด (สเตนเลส) ห้าเหลี่ยม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,308.14/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ลูกบิด ESCO / ลูกบิด ลูกบิด สกรู ตัวเมีย [วัสดุ] · สแตนเลส

รหัสสินค้า
EA948BC-42
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,308.14

ESC SOCKET HEAD CAP SCREWS 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว M10 ประเภทส่วนติดตั้ง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (แบบขั้นบันได) ตัวเครื่อง หลักประเภท เป็นมุมฉาก
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ SUS304 ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่มี JAN Code 4548745432282
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ ลูกบิด(mm) 50 ขัดเงา 4 ด้าน ไม่มี กระบวนการเจาะตัวเมีย เจาะรูกลม รูตัน
ชนิดสี่เหลี่ยม เพนตากอน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948BC-42 ในชุด เกลียว ลูกบิด (สเตนเลส) ห้าเหลี่ยม